Automatická regulácia obtoku, AVDO, DN 15, Rohový, vnútorný závit, vnútorný závit
003L6002
Priamočinný ventil s konštantným prietokom
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Priamočinný ventil s konštantným prietokom
Hmotnosť s obalom | 0.632 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.632 Kg |
Volume | 1.112 Liter |
EAN | 5702420017136 |
Hmotnosť s obalom | 0.632 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.632 Kg |
Volume | 1.112 Liter |
EAN | 5702420017136 |
Description | Priamočinný ventil s konštantným prietokom |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konštrukcia | Rohový |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Nastavenie [bar] [max.] | 0.5 bar |
Nastavenie [bar] [min.] | 0.05 bar |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Automatic Bypass Control |
Prípoje | 1/2" |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 0.5 bar |
SCIP dossier no. | 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 15 |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | AVDO |
Typ prívodného pripojenia | vnútorný závit |
Typ vývodného pripojenia | vnútorný závit |
Typy pripojenia | Threaded |
Veľkosť pripojenia na vstupe | Rp 1/2 |
Veľkosť pripojenia na výstupe | Rp 1/2 |
Veľkosť ventilu | DN 15 |
Description | Priamočinný ventil s konštantným prietokom |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konštrukcia | Rohový |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Nastavenie [bar] [max.] | 0.5 bar |
Nastavenie [bar] [min.] | 0.05 bar |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Automatic Bypass Control |
Prípoje | 1/2" |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 0.5 bar |
SCIP dossier no. | 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 15 |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | AVDO |
Typ prívodného pripojenia | vnútorný závit |
Typ vývodného pripojenia | vnútorný závit |
Typy pripojenia | Threaded |
Veľkosť pripojenia na vstupe | Rp 1/2 |
Veľkosť pripojenia na výstupe | Rp 1/2 |
Veľkosť ventilu | DN 15 |