Termopohony, TWA-A, RA, Napájacie napätie [V] AC: 230, NC, 5.00 m
088H3118
Tento produkt nebol nájdený v katalógu / objednávkovom sytému. Prosím kontaktujte Zákaznícky servis Danfoss
TWA-A NC 230V 5 m kábel
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
TWA-A NC 230V 5 m kábel
Hmotnosť s obalom | 0.372 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.268 Kg |
Volume | 0.63 Liter |
EAN | 5702420073545 |
Hmotnosť s obalom | 0.372 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.268 Kg |
Volume | 0.63 Liter |
EAN | 5702420073545 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-A NC 230V 5 m kábel |
Dimenzia prípoja | RA |
Dĺžka kábla [m] | 5 m |
Frekvenčný rozsah [Hz] [max.] | 60 Hz |
Frekvenčný rozsah [Hz] [min.] | 50 Hz |
Funkcia ventilu | NC |
Koncový spínač | Nie |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Produktová skupina | Thermal actuators |
Príkon [W] | 2 W |
SCIP dossier no. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP dossier product name | "Thermal was actuator (TWA)" |
Trieda ochrany IP | IP 41 |
Typ | TWA-A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-A NC 230V 5 m kábel |
Dimenzia prípoja | RA |
Dĺžka kábla [m] | 5 m |
Frekvenčný rozsah [Hz] [max.] | 60 Hz |
Frekvenčný rozsah [Hz] [min.] | 50 Hz |
Funkcia ventilu | NC |
Koncový spínač | Nie |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Produktová skupina | Thermal actuators |
Príkon [W] | 2 W |
SCIP dossier no. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP dossier product name | "Thermal was actuator (TWA)" |
Trieda ochrany IP | IP 41 |
Typ | TWA-A |