Regulačný kombinovaný ventil, FHV-WR, FHV-A, 3/4, 0.8 m³/h, 6 bar
003L1001
Ventil podlahového vykurovania FHV-A pre hlavice RA 2000
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Ventil podlahového vykurovania FHV-A pre hlavice RA 2000
Hmotnosť s obalom | 0.91 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.894 Kg |
Volume | 3.356 Liter |
EAN | 5702420037721 |
Hmotnosť s obalom | 0.91 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.894 Kg |
Volume | 3.356 Liter |
EAN | 5702420037721 |
Description | Ventil podlahového vykurovania FHV-A pre hlavice RA 2000 |
Dimenzia prípoja | 3/4 |
Dvojkomorový skúšobný tlak [bar] | 10 bar |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Množstvo po formátoch balenia | 6 pc |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 6 bar |
Prietok vypúšťania hodnota Kvs [m3/h] | 0.8 m³/h |
Pripojenie ventilu | Danfoss RA |
Produktová skupina | Regulating Combi Valve, FHV |
Rozdielový tlak [bar] [max.] | 6 bar |
SCIP dossier no. | 53a81335-8936-42e4-b7a5-7c0c42ae4818 |
SCIP dossier product name | FHV-A and FHV-R |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 90 °C |
Typ | FHV-A |
Description | Ventil podlahového vykurovania FHV-A pre hlavice RA 2000 |
Dimenzia prípoja | 3/4 |
Dvojkomorový skúšobný tlak [bar] | 10 bar |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Množstvo po formátoch balenia | 6 pc |
Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 6 bar |
Prietok vypúšťania hodnota Kvs [m3/h] | 0.8 m³/h |
Pripojenie ventilu | Danfoss RA |
Produktová skupina | Regulating Combi Valve, FHV |
Rozdielový tlak [bar] [max.] | 6 bar |
SCIP dossier no. | 53a81335-8936-42e4-b7a5-7c0c42ae4818 |
SCIP dossier product name | FHV-A and FHV-R |
Teplota prietoku [°C] [max.] | 90 °C |
Typ | FHV-A |