Potrubia

Shows 5 product(s)

Rúrky podlahového vykurovania, Tvarovky, 3/4", 16.0 mm

Tvarovky Alupex pre potrubia 16 x 2 mm

Kompozitné potrubia, 16 mm x 2 mm, 200.00 m, 10 bar

Kompozitné potrubie FH-CPA 16x2 200m

Kompozitné potrubia, 16 mm x 2 mm, 500.00 m, 10 bar

Kompozitné potrubie FH-CPA 16x2 500m

Potrubia PE-RT, 16 mm, 200.00 m, 6 bar

Potrubie FH PE-RT 16 x 2 mm, 200 m

Potrubia PE-RT, 16 mm, 500.00 m, 6 bar

Potrubie FH PE-RT 16 x 2 mm, 500 m