BasicGrip

Shows 7 product(s)

Rúrky podlahového vykurovania, Tvarovky, 3/4", 16.0 mm

Tvarovky Alupex pre potrubia 16 x 2 mm

Kompozitné potrubia, 16 mm x 2 mm, 200.00 m, 10 bar

Kompozitné potrubie FH-CPA 16x2 200m

Kompozitné potrubia, 16 mm x 2 mm, 500.00 m, 10 bar

Kompozitné potrubie FH-CPA 16x2 500m

Systém BasicGrip, 1.00 m², Tepelná vodivosť [W/mK]: 0.035

Panel BasicGrip 1 m², 11 mm izolácia

Systém BasicGrip, 1.00 m²

Panel BasicGrip 1 m² bez izolácie

Zobraziť: