RAV, 1.20 m³/h, 0.8 bar, vnútorný závit

013U0011

RAV PN10 10/1,2 2-cestný/8 vnút. závit, rohový

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.252 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.252 Kg
Volume 0.273 Liter
EAN 5702420005928

 

Alt. médium Roztok glykolu do 30 %
Charakteristika prietoku Lineárna
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Description RAV PN10 10/1,2 2-cestný/8 vnút. závit, rohový
Dimenzia prípoja Vstup Rp 3/8 Výstup R 3/8 Vstup Rp 3/8, Výstup R 3/8
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcia Regulačný ventil
Hodnoty Kvs [m³/h] 1.2 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitačný faktor 0.5
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál telesa ventilu Mosadz W. č. 2.0402
Materiál ventilovej kuželky Guma NBR
Menovitý tlak [bar] 10 bar
Montážna verzia voľné
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
PN altern. VSP 6
Poloha vretena Bez napätia otvorený
Použitie Vykurovanie a chladenie
Počet otvorov 2
Priemer [mm] 10 mm
Produktová skupina Motorized control valves
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Teplota média [°C] [max.] 120 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Typ RAV
Typy pripojenia vnútorný závit
UK RoHS compliance Out of scope
Zdvih (mm) 1.1 mm
Štandardný prípoj ISO 7/1

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality