Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.55 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.53 Kg
Volume 0.438 Liter
EAN 5710104042374

 

Alt. médium Roztok glykolu do 50 %
Description Filter FVR-D DN25 Rp1
Dimenzia prípoja Rp 1
Hodnoty Kvs [m³/h] 11.2 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál DZR mosadz CuZn36Pb2AS
Menovitý tlak [bar] 25 bar
Počet pletív [n/cm²] 50
Priemer [mm] 25 mm
Produktová skupina Auxiliary Products
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
SCIP dossier no. 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name 065B8243
Teplota média [°C] [max.] 130 °C
Teplota média [°C] [min.] -10 °C
Typ FVR-D
Typ filtra S vypúšťacím guľovým ventilom
Typy pripojenia vnútorný závit
Veľkosť pletiva [mm] 0.5 mm
Štandard schvaľovania ISO 7/1

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality