RMT-24 T.THERM., Mechanical Dial Thermostat

087N1197

RMT24T, Elektromechanický priestorový termostat s akcelerátorom pre použitie v systémoch pre 24V, teplomer a nočné zníženie teploty, s typom spínača SPDT

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.154 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.148 Kg
Volume 0.325 Liter
EAN 5702420019192

 

Akcelerátor Áno
Description RMT24T, Elektromechanický priestorový termostat s akcelerátorom pre použitie v systémoch pre 24V, teplomer a nočné zníženie teploty, s typom spínača SPDT
Hĺbka [mm] 40 mm
Indukčná klasifikácia výstupného relé [A] 4 A
Label product Yes
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Médiá A
Napájacie napätie [V] AC 24 V
Nočné zníženie teploty Áno
Názov kategórie Mechanical Dial Thermostat
Odporová klasifikácia výstupného relé [A] 10 A
Popis výrobku RMT-24 T.THERM.
Prepínací rozdiel [°C] [max.] 1 °C
Produktová skupina Electro mechanical room thermostat
Teplota [°C] [max.] 30 °C
Teplota [°C] [min.] 8 °C
Typ RMT24
Typ spínača SPDT
Výška [mm] 80 mm
Zabudovaný teplomer Áno
Záruka [rok] 2
Šírka [mm] 80 mm

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality