RMT-24 R.THERM., Mechanical Dial Thermostat
087N1196
RMT24, Elektromechanický priestorový termostat s akcelerátorom pre použitie v systémoch pre 24 V s typom spínača SPDT
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
RMT24, Elektromechanický priestorový termostat s akcelerátorom pre použitie v systémoch pre 24 V s typom spínača SPDT
Hmotnosť s obalom | 0.142 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.137 Kg |
Volume | 0.325 Liter |
EAN | 5702420019024 |
Hmotnosť s obalom | 0.142 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.137 Kg |
Volume | 0.325 Liter |
EAN | 5702420019024 |
Akcelerátor | Áno |
Description | RMT24, Elektromechanický priestorový termostat s akcelerátorom pre použitie v systémoch pre 24 V s typom spínača SPDT |
EU RoHS compliance | Yes |
Hĺbka [mm] | 40 mm |
Indukčná klasifikácia výstupného relé [A] | 4 A |
Label product | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Médiá | A |
Napájacie napätie [V] AC | 24 V |
Nočné zníženie teploty | Nie |
Názov kategórie | Mechanical Dial Thermostat |
Odporová klasifikácia výstupného relé [A] | 10 A |
Popis výrobku | RMT-24 R.THERM. |
Prepínací rozdiel [°C] [max.] | 1 °C |
Produktová skupina | Electro mechanical room thermostat |
Teplota [°C] [max.] | 30 °C |
Teplota [°C] [min.] | 8 °C |
Typ | RMT24 |
Typ spínača | SPDT |
Výška [mm] | 80 mm |
Zabudovaný teplomer | Nie |
Záruka [rok] | 2 |
Šírka [mm] | 80 mm |
Akcelerátor | Áno |
Description | RMT24, Elektromechanický priestorový termostat s akcelerátorom pre použitie v systémoch pre 24 V s typom spínača SPDT |
EU RoHS compliance | Yes |
Hĺbka [mm] | 40 mm |
Indukčná klasifikácia výstupného relé [A] | 4 A |
Label product | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Médiá | A |
Napájacie napätie [V] AC | 24 V |
Nočné zníženie teploty | Nie |
Názov kategórie | Mechanical Dial Thermostat |
Odporová klasifikácia výstupného relé [A] | 10 A |
Popis výrobku | RMT-24 R.THERM. |
Prepínací rozdiel [°C] [max.] | 1 °C |
Produktová skupina | Electro mechanical room thermostat |
Teplota [°C] [max.] | 30 °C |
Teplota [°C] [min.] | 8 °C |
Typ | RMT24 |
Typ spínača | SPDT |
Výška [mm] | 80 mm |
Zabudovaný teplomer | Nie |
Záruka [rok] | 2 |
Šírka [mm] | 80 mm |