Termostaty, DEVIreg 130M, Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45
Termostaty, DEVIreg 130M, Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45

140F1012

DEVIreg 130M

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.19 kg
Hmotnosť bez obalu 0.18 kg
EAN 5703466208977

 

Bod definície snímača [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Certifikačná spoločnosť NEMKO
Farba Biela RAL 9010
Hysteréza (+/-) 0.2
Hĺbka [mm] 36 mm
Hĺbka obalu [mm] 163 mm
Indukčná záťaž cos φ= 0.3 max 1A
Max. veľkosť kábla terminálu [mm²] 2 x 2.5
Montáž DIN Nie
Nastavenie váhy 0 - 6
Názov výrobku DEVIreg™ rada 13x
Ochrana proti mrazu [°C] 5 °C
Odporová záťaž max. [A] 16
Popis DEVIreg 130M
Produktová skupina Termostaty
Reléový spínač 1-pólové
Rozsah napájacieho napätia [V] AC 230 V
Rozsah napájacieho napätia [V] AC [max.] 240 V
Rozsah napájacieho napätia [V] AC [min.] 220 V
Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.] 5 W
Stupeň znečistenia 2
Teplota okolia [°C] [max.] 30 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] 65 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] -20 °C
Teplota skúšky bodového tlaku [°C] 75 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.] 45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.] 5 °C
Trieda IP prvku 30
Typ DEVIreg™ séria 13x
Typ indikátora LED
Typ regulácie Hysteréza
Typ snímača Podlaha
Výška [mm] 82 mm
Výška obalu [mm] 61 mm
Záruka [rok] 2
Šírka [mm] 82 mm
Šírka obalu [mm] 88 mm

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality