Vodný ventil ovládaný termostatom, AVTA 15, G, 1/2

003N0041

Materiál telesa: Mosadz, Konfigurácia otvorenia: Otvára sa pri stúpajúcej teplote snímača, Typ nabíjania: Univerzálny

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.802 Kg
Hmotnosť bez obalu 1.458 Kg
Volume 4.133 Liter
EAN 5702423022731

 

China RoHS compliance Yes
Dá sa vykonávať servis Náhradné diely pre ventil vody
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce] 78 3/4 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm] 2000 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
Formát balenia Multi balenie
Hodnota Cv [gal/min] 2.2 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 1.9 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor smeru prietoku Reliéfna 1-smerná šípka
Konfigurácia otvorenia Otvára sa pri stúpajúcej teplote snímača
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál telesa Mosadz
Max. Pracovný tlak [bar] 16 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 232 psig
Max. skúšobný tlak [bar] Pe 25 bar
Max. skúšobný tlak [psig] 362.6 psig
Max. teplota snímača [°C] 90 °C
Max. teplota snímača [°F] 194 °F
Max. tlak na snímači [bar] 25 bar
Max. tlak na snímači [psig] 362.6 psig
Množstvo po formátoch balenia 10 pc
Médiá Neutrálne médiá
Osvedčenie EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
Smernica RoHS Čína
Pancierovanie áno
Product Name Description Vodný ventil ovládaný termostatom
Produktová skupina Water regulating valves
Prípoj vnút./vonk. Vnútorné
Príslušenstvo k výrobku Typické príslušenstvo
Príslušenstvo ventilov vody
Rozdielový tlak [bar] [max.] 10 bar
SCIP dossier no. d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] 130 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] -25 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] 266 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] -13 °F
Teplotný rozsah [°C] [max.] 65 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] 25 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 149 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] 77 °F
Tlakový rozdiel [bar] [Min] 0 bar
Tlakový rozdiel [psi] [Max] 145 psi
Tlakový rozdiel [psi] [Min] 0 psi
Typ AVTA 15
Typ nabíjania Univerzálny
Typ prípoja G
Typ upchávky kapilárnej trubice G
UK RoHS compliance Out of scope
Upchávka kapilárnej trubice [palce] 3/4
Upchávka kapilárnej trubice vnútorná/vonkajšia Vnútorné
Veľkosť dýzy [mm] 15 mm
Veľkosť frakcie dýzy [palce] 3/5 in
Veľkosť prípoja [palce] 1/2
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm] 18 x 210 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce] 23/32 x 8 1/4 in
Štandardná upchávka kapilárnej trubice ISO 228-1
Štandardný prípoj ISO 228-1

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality