Tlakový snímač (vysielač), MBS 3000, 0.00 bar - 20.69 bar, 0.00 psi - 300.00 psi

060G1144

Typ tlakového pripojenia: NPT, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/4-18

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.174 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.157 Kg
Volume 0.39 Liter
EAN 5702423092291

 

+ napájanie Pin (kolík) 1
Elektrické pripojenie Angular connector
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie Samec a samica
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balenia Multi balenie
Impulzový otras No
In scope of WEEE and contain batteries No
Iskrovo bezpečný Nie
Klasifikácia IP krytia IP65
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max] 80 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min] 0 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max] 176 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min] 32 °F
Kľúč špecifikácie MBS 3000-6431-A1AC04-0
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Max. tlak preťaženia [bar] 124 bar
Max. tlak preťaženia [psi] 1800 psi
Medzinárodné číslo položky 5702423092291
Množstvo po formátoch balenia 14 pc
Napájacie napätie [V] DC [Max.] 32 V
Napájacie napätie [V] DC [Min] 9 V
Nast. nulového bodu a rozsahu Nie
Nelinearita BFSL ±FS [%] 0.5 %
Nízka úroveň zacvakávania 3.6
Osvedčenie ATEX
Preplachovacia membrána Nie
Presnosť, max. +/- FS [%] 1 %
Presnosť, typicky +/- FS [%] 0.5 %
Product Name Description Tlakový snímač (vysielač)
Produktová skupina Sensors
Referencia jednotky tlaku Sealed gauge
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] 85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] 185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] -40 °F
Schvaľovacie komentáre ATEX Ex ec IIA T4 Gc
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] 85 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] 185 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] -40 °F
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie Samec
Tlakové pripojenie HEX [mm] 27 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.] 20.69 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.] 0 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 300 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Typ MBS 3000
Typ tlakového pripojenia NPT
Veľkosť elektrického pripojenia Pg 9
Veľkosť tlakového pripojenia 1/4-18
Vysoká úroveň zacvakávania 22.4
Výstupný signál Current
Výstupný signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupný signál [mA] [Min] 4 mA
Čas odozvy max. [ms] 4 ms
Štandardné elektrické pripojenie EN 175301-803-A
Štandardné tlakové pripojenie ANSI/ASME B1.20.1
– spoločný Pin (kolík) 2

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality