Snímač teploty, DST T92C
078G7000
Elektrické pripojenie: M12 x 1, Veľkosť elektrického pripojenia: 5 kolíkov
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Elektrické pripojenie: M12 x 1, Veľkosť elektrického pripojenia: 5 kolíkov
Hmotnosť s obalom | 0.05 kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.05 kg |
EAN | 5702428047364 |
Hmotnosť s obalom | 0.05 kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.05 kg |
EAN | 5702428047364 |
+ napájanie | Pin (kolík) 2 |
Bitová rýchlosť kBit/sek. | 125 kb/s |
CAN_H (CAN +) | Pin (kolík) 4 |
CAN_L (CAN -) | Pin (kolík) 5 |
Elektrické pripojenie | M12 x 1 |
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
Formát balenia | Multi balenie |
ID uzla | 1 |
Klasifikácia IP krytia | IP67 |
Komentáre k elektrickému pripojeniu | PBT |
Kľúč špecifikácie | DST T92C-T2-Z-EA-GB04 |
Množstvo po formátoch balenia | 28 pc |
Napájacie napätie [V] DC [Max.] | 32 V |
Napájacie napätie [V] DC [Min] | 9 V |
Názov výrobku | Snímač teploty |
PE, kryt | Pin 1 |
Produktová skupina | Snímače |
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 150 °C |
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 185 °F |
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -104 °F |
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
Tlakové pripojenie HEX [mm] | 22 mm |
Typ | DST T92C |
Typ tlakového pripojenia | G |
Veľkosť elektrického pripojenia | 5 kolíkov |
Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4 |
Výstupný signál | CAN-otvoriť |
Štandardné tlakové pripojenie | DIN 3852-E |
– spoločný | Pin (kolík) 3 |
+ napájanie | Pin (kolík) 2 |
Bitová rýchlosť kBit/sek. | 125 kb/s |
CAN_H (CAN +) | Pin (kolík) 4 |
CAN_L (CAN -) | Pin (kolík) 5 |
Elektrické pripojenie | M12 x 1 |
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
Formát balenia | Multi balenie |
ID uzla | 1 |
Klasifikácia IP krytia | IP67 |
Komentáre k elektrickému pripojeniu | PBT |
Kľúč špecifikácie | DST T92C-T2-Z-EA-GB04 |
Množstvo po formátoch balenia | 28 pc |
Napájacie napätie [V] DC [Max.] | 32 V |
Napájacie napätie [V] DC [Min] | 9 V |
Názov výrobku | Snímač teploty |
PE, kryt | Pin 1 |
Produktová skupina | Snímače |
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 150 °C |
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 185 °F |
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -104 °F |
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacie | Samec |
Tlakové pripojenie HEX [mm] | 22 mm |
Typ | DST T92C |
Typ tlakového pripojenia | G |
Veľkosť elektrického pripojenia | 5 kolíkov |
Veľkosť tlakového pripojenia | 1/4 |
Výstupný signál | CAN-otvoriť |
Štandardné tlakové pripojenie | DIN 3852-E |
– spoločný | Pin (kolík) 3 |