Snímače vysokej teploty +400 až +800 °C

Shows 39 product(s)

Snímač teploty, MBT 5116, 150 mm, GISO 228-1-A

Teplotný rozsah [°C]: -50 - 600, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti, Elektrické pripojenie: Typ B, Veľkosť elektrického pripojenia: Pg 16

Snímač teploty, MBT 5116, 200 mm, GISO 228-1-A

Teplotný rozsah [°C]: -50 - 600, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti, Elektrické pripojenie: Typ B, Veľkosť elektrického pripojenia: Pg 16

Snímač teploty, MBT 5116, 300 mm, GISO 228-1-A

Teplotný rozsah [°C]: -50 - 600, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti, Elektrické pripojenie: Typ B, Veľkosť elektrického pripojenia: Pg 16

Snímač teploty, MBT 5116, 110 mm, GISO 228-1-A

Teplotný rozsah [°C]: -50 - 600, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti, Elektrické pripojenie: Typ B, Veľkosť elektrického pripojenia: Pg 16

Snímač teploty, MBT 5116, 250 mm, GISO 228-1-A

Teplotný rozsah [°C]: -50 - 600, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti, Elektrické pripojenie: Typ B, Veľkosť elektrického pripojenia: Pg 16

Zobraziť: