Pridať záruku
Produkt bol pridaný do košíka
087U8015 bol pridaný do košíka
Vyberte si záruku zo zoznamu nižšie, aby ste ju mohli aplikovať na svoj menič. Nezabudnite, že môžete vybrať iba jednu záruku a ak máte viacero meničov, ku každému meniču bude pripojená rovnaká záruka. Upozorňujeme, že po pripojení záruky nebudete môcť zmeniť počet svojich meničov.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Ľutujeme, pre váš produkt sme nenašli žiadne možnosti rozšírenej záruky.
Môžete to skúsiť znova neskôr alebo sa obráťte na náš tím zákazníckeho servisu, ktorý vám poskytne ďalšiu pomoc.
Môžete to skúsiť znova neskôr alebo sa obráťte na náš tím zákazníckeho servisu, ktorý vám poskytne ďalšiu pomoc.
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
Snímač teploty, MBT 120
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Snímač teploty, MBT 120
087U8015
Priemer ochrannej trubice [mm]: 9.0 - 12.7, Dĺžka vložky [mm]: 100, Typ procesného pripojenia: G, 1/2, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 200, Materiál ochrannej trubice: AISI 316L, Použité pre produkt: MBT 5111