Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 2 product(s)
Snímač polohy naklonenia, DST X710, 85 °, 4 - 20 mA
Napájacie napätie [V] DC: 5, Elektrické pripojenie: Kábel, Typ osi: Duálne
Snímač polohy naklonenia, DST X720, 180 °
Napájacie napätie [V] DC: 10 - 36, Elektrické pripojenie: M12 x 1, Typ osi: Kusový