AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

131U1037

Znova konfigurovať

AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Rozšírený aktívny filter AAF
(4) 380 – 480 V AC, (A190) Korekcia 190 A, (E21) IP21/Typ 1,
(H4) RFI trieda A1, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 293 kg
Hmotnosť bez obalu 0.123 kg
Volume 0 l
EAN 5702427920941

Allocate codes for sales

\\Customer Specific\\ No

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

AAF_Prehľad produktov Nezobrazuje
Adaptácia A (X) Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B (X) Žiadna adaptácia
Aktuálna menovitá hodnota (A190) Korekcia 190 A
Brzda – bezpečné zastavenie (X) Bez brzdného striedača
C0 Možnosť MCO (CF) Ochrana aktívneho filtra
C1 Možnosti (X) Žiadna možnosť C1
Displej (G) Grafický riad. panel
Dodávateľ Nedá sa určiť dodávateľ
Filter RFI (H4) RFI trieda A1
Fáza (T) Trojfázové
Jazykový balík softvéru (X) Štandardný jazykový balík
Kryt (E21) IP21/Typ 1
Material Gross Weight 293
Material Net Weight 0.123
Modelcode01 AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Možnosť A (AX) Žiadna možnosť A
Možnosť B (BX) Žiadna možnosť B
Možnosť D (DX) Žiadna možnosť D
Možnosť sieťového napájania (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
Odporúčaný závod Nedá sa určiť dodávateľ
Povrch. úpr. DPS (C) Povrchová úprava DPS
Sieťové napätie (4) 380 – 480 V AC
Skupina produktov Rozšírený aktívny filter AAF
Softvér pre možnosť C (XX) Žiadna softvérová možnosť
Séria VLT (005) 005
Typový kód 1. časť AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAX
Typový kód 2. časť BXCFXXXDX
Veľkosť rámu (D9) D9-rám
Vydanie softvéru (SXXX) Najn. vyd. štand. SW.
Zobrazenie produktu (prepínač) Globálne (štandardne)

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services