VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1
131Z8969
VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1
VLT® 2800 Serie
18,5 kW/25 HP, 3X380-480V 50/60Hz, IP20
Kábel len. dep. (A1 al B)
Kód modelu:
VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1
VLT® 2800 je nejmenší řadou měničů kmitočtu pro univerzální použitímulti na trhu. Zkounstruováno pro úsporu místa montáží stěna na stěnu. Je možno doplnit RFI filtr, motorové tlumivky nebo LC/B1 filtr.
Údaje o výrobku:
Měnič kmitočtu VLT® 2800
Typový kód: VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1
18,5 kW/25 HP, 3X380-480V 50/60Hz, Knižné prevedenie
Kábel len. dep. (A1 al B)IP20