VLT2840PT4B20SBR1DBF00A00C1

134G7015

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2840PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT® 2800 Serie
4,0 kW/5,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz, IP20
EN 55011 trieda A1

Kód modelu: VLT2840PT4B20SBR1DBF00A00C1

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 4.04 kg
Hmotnosť bez obalu 3.86 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107574834

VLT® 2800 Series

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov VLT VLT®
Séria VLT 28 2800
Menovitý výkon 40 4,0 kW/5,0 HP
Vyhradená aplikácia P Proces
Fáza T 3-fázové
Sieťové napätie U(in) 4 380 – 480V +/-10% 50/60 Hz
Typ krytu B Knižné prevedenie
Trieda krytia 20 IP20
Konfigurácia hardvéru SB Štandardná s brzdou
Filter RFI R1 EN 55011 trieda A1
Displej DB Zabudovaný displej (SLCP)
Možnosť Fieldbus F00 Bez možnosti Fieldbus
Možnosť aplikácie A00 Žiadna možnosť aplikácie
Povrchová úprava C1 S pov. úpravou
Veľkosť rámu B B-rám
Typový kód, časť 1 VLT2840PT4B20SBR1DBF00A00C1
Katalóg_poduktov_radu_2800 NO_VIEW Nezobrazuje
Hmotnosť [kg] 3.7
kVA 6.3
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 4
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 3.7
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 VLT2840PT4B20SBR1DBF00A00C1
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality