VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

131Z5541

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
VLT® 2800 Serie
(40) 4,0 kW/5,0 HP, 1/3X220-240V 50/ 6, (20) IP20
(R0) Bez filtra (žiadne EMC)

Kód modelu: VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 17.88 kg
Hmotnosť bez obalu 17 kg
Volume 0 l
EAN 5710107352180

VLT® 2800 Series

Veľkosť rámu D-rám
Povrchová úprava (C1) S pov. úpravou
Možnosť aplikácie (A00) Žiadna možnosť aplikácie
Možnosť Fieldbus (F00) Bez možnosti Fieldbus
Displej (DB) Zabudovaný displej (SLCP)
Filter RFI (R0) Bez filtra (žiadne EMC)
Konfigurácia hardvéru (ST) Štandardná
Trieda krytia (20) IP20
Typ krytu (B) Knižné prevedenie
Sieťové napätie U(in) (2) 200 – 240 V AC
Menovitý výkon (40) 4,0 kW/5,0 HP
Séria VLT (28) 2800
Skupina produktov VLT®
Dodávateľ Nedá sa určiť dodávateľ
Fáza (D) Duálne, ⅓ fázy
Katalóg_poduktov_radu_2800 Nezobrazuje
Material Gross Weight 17.88
Material Net Weight 17
Modelcode01 VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
Odporúčaný závod Nedá sa určiť dodávateľ
Typový kód 1. časť VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
Vyhradená aplikácia (P) Proces
Vypočít. brutto hmotnosť [kg] 18.8
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 18.5
Zobrazenie produktu (prepínač) Globálne (štandardne)

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services