VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8830

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT® 2800 Serie
(11) 1,1 kW/1,5 HP, 3X380-480V 50/60Hz, (20) IP20
(R1) EN 55011 trieda A1

Kód modelu: VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.82 kg
Hmotnosť bez obalu 2.54 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385188

VLT® 2800 Series

Veľkosť rámu A-rám
Povrchová úprava (C1) S pov. úpravou
Možnosť aplikácie (A00) Žiadna možnosť aplikácie
Možnosť Fieldbus (F00) Bez možnosti Fieldbus
Displej (DB) Zabudovaný displej (SLCP)
Filter RFI (R1) EN 55011 trieda A1
Konfigurácia hardvéru (SB) Štandardná s brzdou
Trieda krytia (20) IP20
Typ krytu (B) Knižné prevedenie
Sieťové napätie U(in) (4) 380 – 480V +/-10% 50/60 Hz
Menovitý výkon (11) 1,1 kW/1,5 HP
Séria VLT (28) 2800
Skupina produktov VLT®
Dodávateľ Nedá sa určiť dodávateľ
Fáza (T) 3-fázové
Katalóg_poduktov_radu_2800 Nezobrazuje
Material Gross Weight 2.82
Material Net Weight 2.54
Modelcode01 VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
Odporúčaný závod Nedá sa určiť dodávateľ
Typový kód 1. časť VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
Vyhradená aplikácia (P) Proces
Vypočít. brutto hmotnosť [kg] 2.4
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 2.1
Zobrazenie produktu (prepínač) Globálne (štandardne)

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services