VLT2811PS2B20SBR1DBF00A00C1
131Z8991
VLT2811PS2B20SBR1DBF00A00C1
VLT® 2800 Serie
1,1 kW/1,5 HP, 1X220-240V 50/60Hz, IP20
EN 55011 trieda A1
Kód modelu:
VLT2811PS2B20SBR1DBF00A00C1
VLT® 2800 je nejmenší řadou měničů kmitočtu pro univerzální použitímulti na trhu. Zkounstruováno pro úsporu místa montáží stěna na stěnu. Je možno doplnit RFI filtr, motorové tlumivky nebo LC/B1 filtr.
Údaje o výrobku:
Měnič kmitočtu VLT® 2800
Typový kód: VLT2811PS2B20SBR1DBF00A00C1
1,1 kW/1,5 HP, 1X220-240V 50/60Hz, Knižné prevedenie
EN 55011 trieda A1IP20