VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1
134H2364
VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1
VLT® 2800 Serie
0,55 kW/0,75 HP, 3X380-480V 50/60Hz, IP20
Bez filtra (žiadne EMC)
Kód modelu:
VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1
VLT® 2800 je nejmenší řadou měničů kmitočtu pro univerzální použitímulti na trhu. Zkounstruováno pro úsporu místa montáží stěna na stěnu. Je možno doplnit RFI filtr, motorové tlumivky nebo LC/B1 filtr.
Údaje o výrobku:
Měnič kmitočtu VLT® 2800
Typový kód: VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1
0,55 kW/0,75 HP, 3X380-480V 50/60Hz, Knižné prevedenie
Bez filtra (žiadne EMC)IP20