MCD60343CT5S2X00CV2

132H2227

MCD60343CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez vnút. bypass. stýkača
MCD600_CURRENT_RATING_0343, (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
(S2) Veľkosť rámu 2, (00) IP00
Riadiace napätie: 110~120 VAC alebo 220~240 VAC
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: MCD60343CT5S2X00CV2

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 14.1 kg
Hmotnosť bez obalu 12.8 kg
Objem 59.4 l
EAN 5714853310241

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Product Group MCD Rad MCD spúšťača
MCD Series 6 (6) Rad 600
Current Rating 0343 343 A
Bypass C Bez vnút. bypass. stýkača
Počet fáz T Tri fázy
Mains Voltage 5 (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
Enclosure S2 (S2) Veľkosť rámu 2
Performance X (X) Vyhradené
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 VAC alebo 220~240 VAC
Typový kód, časť 1 MCD60343CT5S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Kód modelu 01 MCD60343CT5S2X00CV2
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 16.3
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 15.5
Závod z objednávky B901