MCD60215CT5S2X00CV1

132H2231

MCD60215CT5S2X00CV1

MCD60215CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez vnút. bypass. stýkača
MCD600_CURRENT_RATING_0215, (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
(S2) Veľkosť rámu 2, (00) IP00
Riadiace napätie: (CV1) 24 V AC/V DC
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: MCD60215CT5S2X00CV1

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 12.2 kg
Hmotnosť bez obalu 12.2 kg
Objem 59.4 l
EAN 5714853310289

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Product Group MCD Rad MCD spúšťača
MCD Series 6 (6) Rad 600
Current Rating 0215 215 A
Bypass C Bez vnút. bypass. stýkača
Počet fáz T Tri fázy
Mains Voltage 5 (5) Trojfázové 200 – 525 V AC
Enclosure S2 (S2) Veľkosť rámu 2
Performance X (X) Vyhradené
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 V AC/V DC
Typový kód, časť 1 MCD60215CT5S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Kód modelu 01 MCD60215CT5S2X00CV1
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 13.5
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 12.7