MCD50037BT5G1X20CV2

175G5526

Tento výrobok už nie je v ponuke.

MCD5-0037B-T5-G1X-20-CV2

MCD50037BT5G1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
37A, AC53b 3 – 30 : 330, 200 – 525 V AC,
IP20

Kód modelu: MCD50037BT5G1X20CV2

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 4.2 kg
Hmotnosť bez obalu 4.2 kg
Volume 21.87 l
EAN 5710107054756

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov MCD VLT® Soft Starter MCD
Séria MCD 5 500
Aktuálna menovitá hodnota 0037 37A, AC53b 3 – 30 : 330
Premostenie B S int. premosť. stýkačom
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 5 200 – 525 V AC
Kryt G1 Veľkosť rámu 1
Rezervované X Rezervované
Klasifikácia IP 20 IP20
Riadiace napätie CV2 110 V AC a 220 V AC
Typový kód, časť 1 MCD50037BT5G1X20CV2
Katalóg_poduktov_radu_MCD500 NO_VIEW Nezobrazuje
Kód modelu 01 MCD50037BT5G1X20CV2
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 5
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 4.2
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality