MCD201018T4CV3

175G5167

MCD201018T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
18 kW 42 A : 4 – 6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(A) A-rám

Kód modelu: MCD201018T4CV3

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.1 kg
Hmotnosť bez obalu 2.1 kg
Volume 11.25 l
EAN 5702427098077

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov MCD VLT® Soft Starter MCD
Séria MCD 201 201
Menovitý výkon 018 18 kW 42 A : 4 – 6 : 354
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 200 – 440 V AC
Riadiace napájacie napätie CV3 110/240VAC alebo 440VAC
Konštrukčná veľkosť A (A) A-rám
Typový kód, časť 1 MCD201018T4CV3
MCD200_Prehľad_produktov NO_VIEW Nezobrazuje
Kód modelu 01 MCD201018T4CV3
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 2.7
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 2.2
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Recommended Plant ERR01

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality