VLT® OneGearDrive®

Zobraziť viac
VLT® OneGearDrive®

Shows 297 product(s)

132H2061

OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Štandardná max. 2,3 kW (V210)
14,13 1¼ palcaMäkká oceľ
S CSA/UL Hor., prip. hore al. doleBez brzdy
Skriňa svorkovnice

Kód modelu: OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2062

OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Štandardná max. 2,3 kW (V210)
31,13 1¼ palcaMäkká oceľ
S CSA/UL Hor., prip. hore al. doleBez brzdy
Skriňa svorkovnice

Kód modelu: OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2063

OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Štandardná max. 2,3 kW (V210)
31,13 1½ palcaMäkká oceľ
S CSA/UL Hor., prip. hore al. doleBez brzdy
Skriňa svorkovnice

Kód modelu: OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H5028

OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Štandardná max. 2,3 kW (V210)
5,92 1¼ palcaNerezové
S CSA/UL Vertikálna, motor horeBez brzdy
Skriňa svorkovnice

Kód modelu: OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H5029

OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Štandardná max. 2,3 kW (V210)
14,13 1½ palcaNerezové
S CSA/UL Vertikálna, motor horeBez brzdy
Skriňa svorkovnice

Kód modelu: OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H5423

OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienické max. 2,3 kW (V210)
5,92 30 mmNerezové
Bez CSA/UL Hor., prip. hore al. doleBez brzdy
Zástr.+konekt.+5 m kábel

Kód modelu: OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132H5572

OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Štandardná max. 2,3 kW (V210)
31,13 1½ palcaNerezové
S CSA/UL Vertikálna, motor horeBez brzdy
Skriňa svorkovnice

Kód modelu: OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H6560

OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienické max. 2,3 kW (V210)
14,13 30 mmNerezové
Bez CSA/UL Hor., prip. hore al. doleBez brzdy
Zástr.+konekt.+5 m kábel

Kód modelu: OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132L1091

OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Štandardná max. 2,3 kW (V210)
31,13 1½ palcaNerezové
Bez CSA/UL Hor., prip. hore al. dole220V DC brake (480V AC)
Skriňa svorkovnice

Kód modelu: OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

132L1092

OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Štandardná max. 2,3 kW (V210)
14,13 1½ palcaNerezové
Bez CSA/UL Hor., prip. hore al. dole220V DC brake (480V AC)
Skriňa svorkovnice

Kód modelu: OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

Zobraziť: