OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX
134U8079
OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienické, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 40 mm, Nerezové,
Bez CSA/UL, Vertikálna, motor hore, Bez brzdy,
Motor+zástr+kon., bez káb
Kód modelu:
OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive je flexibilný, energeticky efektívny systém meniča,
ktorý výrazne znižuje počet variantov meničov v typickom potravinárskom
a nápojovom závode a v závode na manipuláciu a spracovávanie materiálov,
čím sa výrazne znižujú prevádzkové náklady a šetrí sa energia.
Poznámka: Ak je potrebná torzná tyč, objednajte si ju ako príslušenstvo.