134H8147
Frekvenčný menič
FC-103P4K0T4Z55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 kW/5,5 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, IP55/Typ 12, rám A4
RFI filter, tr. A1/B
Bezpečné zastavenie
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Odpojenie sieť.nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A4
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Menič VLT® Refrigeration Drive FC 103 vám dáva možnosť šetriť energiu a predĺžiť životnosť komponentov, či už chcete prevádzkovať kompresory, čerpadlá alebo ventilátory.