FC-103P15KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7594

Frekvenčný menič
FC-103P15KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 kW/20 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI filter, tr. A1/B
Bezpečné zastavenie
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: B3
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-103P15KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 12.14 kg
Hmotnosť bez obalu 11.17 kg
Volume 57.75 l
EAN 5710107478569

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® Frekv. m. chladenia
Séria 103 VLT Frekv. m. chladenia
Menovitý výkon P15K 15 kW/20 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Stupeň krytia E20 (E20) IP20/rám
Filter RFI H1 RFI filter, tr. A1/B
Brzda – bezpečné zastavenie T Bezpečné zastavenie
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Vydanie softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť B3 B3
FC_Prehľad_produktov_100 NO_VIEW Nezobrazuje
Typový kód, časť 1 FC-103P15KT4E20H1TGX
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (norm. preť.) [kW] 15
Výška [mm] 399,0
Šírka bez doplnkov C [mm] 165,0
Šírka s dvoma doplnk. C [mm] 225,0
Hĺbka [mm] 249,0
Hĺbka s doplnkom A/B [mm] 262,0
kVA 22.2
Strata výk. pri nor. preť. [W] 392
Strata výk. pri nor. preť. [W] 392
Trvalý prúd (norm. preť.) [A] 32
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 35.2
Trvalý prúd (norm. preť.) [A] 27
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 29.7
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 12.3
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 12
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-103P15KT4E20H1TGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality