134F7609
Frekvenčný menič
FC-103P11KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 kW/15 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E55) IP55/Typ 12
RFI filter, tr. A1/B
Bezpečné zastavenie
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: B1
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Menič VLT® Refrigeration Drive FC 103 vám dáva možnosť šetriť energiu a predĺžiť životnosť komponentov, či už chcete prevádzkovať kompresory, čerpadlá alebo ventilátory.