FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1984

Frekvenčný menič
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
4,0 kW/5,0 HP, Trojfázové 380 – 480 V AC
IP20/rám, EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Brzdný striedač, Žiadny displej
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Integrované PROFINET
Konštrukčná veľkosť: K2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 3.9 kg
Hmotnosť bez obalu 3.6 kg
Objem 0 l
EAN 5714853412853

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® Midi Drive FC-
Séria 280 280
Power Size P4K0 4,0 kW/5,0 HP
Napätie T4 Trojfázové 380 – 480 V AC
Stupeň krytia E20 IP20/rám
Filter RFI H1 EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Brzda a zastavenie B Brzdný striedač
Displej X Žiadny displej
Povrchová úprava C Povrchová úprava DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Žiadna adaptácia
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Špeciálna verzia SFS1 Funkč. bezp. cez kom.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Riadiaca karta AL Integrované PROFINET
Konštrukčná veľkosť K2 K2
Typový kód, časť 1 FC-280P4K0T4E20H1BXC
Typový kód, časť 2 XXXSFS1XAL
Produktový katalóg NO_VIEW Nezobrazuje
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 3.9
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 3.6
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 14.4
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 14.4
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 9
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 8.2
Strata výk. pri vys. preť. [W] 115.5
kVA 6.2
Výkon 160 % (vys. preťa.) [kW] 4
Výška [mm] 272.5
Šírka bez doplnkov C [mm] 90
Hĺbka [mm] 168
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-280P4K0T4E20H1BXC
Kód modelu 02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality