FC-280P11KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2987

Frekvenčný menič
FC-280P11KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
11 kW/15 HP, Trojfázové 380 – 480 V AC
IP20/rám, EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Brzdný striedač, Žiadny displej
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Štandardná s Modbus
Konštrukčná veľkosť: K4
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-280P11KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 9.17 kg
Hmotnosť bez obalu 8.29 kg
Volume 52.92 l
EAN 5710107990061

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® Midi Drive FC-
Séria 280 280
Power Size P11K 11 kW/15 HP
Napätie T4 Trojfázové 380 – 480 V AC
Stupeň krytia E20 IP20/rám
Filter RFI H1 EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
Brzda a zastavenie B Brzdný striedač
Displej X Žiadny displej
Povrchová úprava C Povrchová úprava DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Žiadna adaptácia
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Špeciálna verzia SXXX Najnovšie vydanie
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Riadiaca karta AX Štandardná s Modbus
Konštrukčná veľkosť K4 K4
Typový kód, časť 1 FC-280P11KT4E20H1BXC
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAX
Produktový katalóg NO_VIEW Nezobrazuje
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 8.5
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 8.2
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 34.5
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 34.5
Trvalý prúd (HO) [A] 23
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 21
Strata výk. pri vys. preť. [W] 289.5
kVA 15.9
Výkon 160 % (HO) [KW] 11
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-280P11KT4E20H1BXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality