132F0024
Frekvenčný menič
FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
3,0 kW/4,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (dl. kábl)(C1)
Brzdný striedač
Žiadny miest. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
M3-RÁM
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Menič VLT® Micro Drive je univerzálny menič, ktorý dokáže riadiť AC motory až do 22,0 kW. Je to malý menič s maximálnou silou a spoľahlivosťou. Menič VLT® Micro Drive je vyrobený s ohľadom na životné prostredie a spĺňa smernicu RoHS.
Poznámka: Displej LCP si môžete objednať samostatne ako príslušenstvo.