131B9564
FC-102P7K5T4E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Frekvenčný menič
FC-102P7K5T4E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
7,5 kW/10 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, IP55/Typ 12
RFI trieda A1/B (C1)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: A5
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
PROFIBUS DP MCA 101, Žiadna možnosť B
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Menič VLT® HVAC Drive je určený pre aplikácie ventilácie, vykurovania a chladenia. Vďaka širokej škále výkonných štandardných a voliteľných vlastností poskytuje tento menič najnižšie celkové náklady na vlastníctvo.