FC-102P4K0T4E55H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131F9300

FC-102P4K0T4E55H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-102P4K0T4E55H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
4,0 kW/5,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, IP55/Typ 12
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: A5
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
PROFIBUS DP MCA 101, Žiadna možnosť B

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-102P4K0T4E55H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 12.6 kg
Hmotnosť bez obalu 12.3 kg
Objem 59.024 l
EAN 5702427493698

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® HVAC Drive FC-
Séria 102 102
Menovitý výkon P4K0 4,0 kW/5,0 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Konštrukcia E55 IP55/Typ 12
RFI filter H2 RFI trieda A2 (C3)
Brzda – bezpečné zastavenie X Bez brzdného striedača
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Verzia softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A A0 PROFIBUS DP MCA 101
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Veľkosť konštrukcie A5 A5
FC_Prehľad_produktov_100 NO_VIEW Nezobrazuje
Typový kód, časť 1 FC-102P4K0T4E55H2XGX
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Výkon 110 % (norm. preť.) [kW] 4
Výška [mm] 420,0
Šírka bez doplnkov C [mm] 242,0
Hĺbka [mm] 200,0
Hĺbka s doplnkom A/B [mm] 200,0
kVA 6.93
Strata výk. pri nor. preť. [W] 124
Strata výk. pri nor. preť. [W] 124
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 10
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 11
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 8.2
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 9.02
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 13.4
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 13.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-102P4K0T4E55H2XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality