FC-102P30KT4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8015

FC-102P30KT4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-102P30KT4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
30 kW/40 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E66) IP66/NEMA 4X
RFI trieda A1/B (C1)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: B2
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-102P30KT4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 31.6 kg
Hmotnosť bez obalu 28 kg
Objem 144.67 l
EAN 5702427365797

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® HVAC Drive FC-
Séria 102 102
Menovitý výkon P30K 30 kW/40 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Konštrukcia E66 (E66) IP66/NEMA 4X
RFI filter H1 RFI trieda A1/B (C1)
Brzda – bezpečné zastavenie X Bez brzdného striedača
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Verzia softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Veľkosť konštrukcie B2 B2
FC_Prehľad_produktov_100 NO_VIEW Nezobrazuje
Typový kód, časť 1 FC-102P30KT4E66H1XGX
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (norm. preť.) [kW] 30
Výška [mm] 664,0
Šírka bez doplnkov C [mm] 243,0
Hĺbka [mm] 261,0
Hĺbka s doplnkom A/B [mm] 261,0
kVA 42.3
Strata výk. pri nor. preť. [W] 698
Strata výk. pri nor. preť. [W] 698
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 61
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 67.1
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 52
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 57.2
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 30.3
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 30
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-102P30KT4E66H1XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality