FC-102P2K2T4Z55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

131U0931

FC-102P2K2T4Z55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-102P2K2T4Z55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
2,2 kW/3,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, IP55/Typ 12, rám A4
RFI trieda A1/B (C1)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: A4
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-102P2K2T4Z55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 8.87 kg
Hmotnosť bez obalu 8.1 kg
Objem 52.36 l
EAN 5702427919853

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® HVAC Drive FC-
Séria 102 102
Menovitý výkon P2K2 2,2 kW/3,0 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Konštrukcia Z55 IP55/Typ 12, rám A4
RFI filter H1 RFI trieda A1/B (C1)
Brzda – bezpečné zastavenie X Bez brzdného striedača
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A O Metric závit. vstup kábla
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Verzia softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Veľkosť konštrukcie A4 A4
FC_Prehľad_produktov_100 NO_VIEW Nezobrazuje
Typový kód, časť 1 FC-102P2K2T4Z55H1XGX
Typový kód, časť 2 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (norm. preť.) [kW] 2.2
Výška [mm] 391,0
Šírka bez doplnkov C [mm] 200,0
Hĺbka [mm] 177,0
Hĺbka s doplnkom A/B [mm] 177,0
kVA 3.88
Strata výk. pri nor. preť. [W] 88
Strata výk. pri nor. preť. [W] 88
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 5.6
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 6.16
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 4.8
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 5.28
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 9.2
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 8.9
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-102P2K2T4Z55H1XGX
Kód modelu 02 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality