FC-102P2K2T4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B4233

Frekvenčný menič
FC-102P2K2T4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
2,2 kW/3,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, IP55/Typ 12
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A5
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-102P2K2T4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 12.45 kg
Hmotnosť bez obalu 11.8 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427226630

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® HVAC Drive FC-
Séria 102 102
Menovitý výkon P2K2 2,2 kW/3,0 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Stupeň krytia E55 IP55/Typ 12
Filter RFI H2 RFI trieda A2 (C3)
Brzda – bezpečné zastavenie X Bez brzdného striedača
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS C Povrchová úprava DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Vydanie softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť A5 A5
FC_Prehľad_produktov_100 NO_VIEW Nezobrazuje
Typový kód 1. časť FC-102P2K2T4E55H2XGC
Typový kód 2. časť XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon pre preťaž. 110% [kW] 2.2
Výška [mm] 420,0
Šírka bez doplnku C [mm] 242,0
Hĺbka [mm] 200,0
Hĺbka s príslušenst. AB [mm] 200,0
Zdanlivý výkon [kVA] 3.88
Výkonové straty NO [W] 88
Výkonové straty NO [W] 88
Trvalý prúd (NO) [A] 5.6
Prerušovaný prúd (NO) [A] 6.16
Trvalý prúd (NO) [A] 4.8
Prerušovaný prúd (NO) [A] 5.28
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 12.9
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 12.6
Material Gross Weight 12.45
Material Net Weight 11.8
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Modelcode01 FC-102P2K2T4E55H2XGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality