FC-102P15KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B4245

FC-102P15KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Kód modelu: FC-102P15KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 21.95 kg
Hmotnosť bez obalu 21 kg
Objem 144.67 l
EAN 5702427229372

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® HVAC Drive FC-
Séria 102 102
Menovitý výkon P15K 15 kW/20 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Konštrukcia P21 IP21/Typ 1 op. doska
RFI filter H2 RFI trieda A2 (C3)
Brzda – bezpečné zastavenie X Bez brzdného striedača
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Verzia softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Veľkosť konštrukcie B1 B1
FC_Prehľad_produktov_100 NO_VIEW Nezobrazuje
Typový kód, časť 1 FC-102P15KT4P21H2XGX
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (norm. preť.) [kW] 15
Výška [mm] 494,0
Šírka bez doplnkov C [mm] 243,0
Hĺbka [mm] 261,0
Hĺbka s doplnkom A/B [mm] 261,0
kVA 22.2
Strata výk. pri nor. preť. [W] 392
Strata výk. pri nor. preť. [W] 392
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 32
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 35.2
Jednos. prúd (norm. preť.) [A] 27
Preruš. prúd (norm. preť.) [A] 29.7
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 23.5
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 23.2
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-102P15KT4P21H2XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality