FC-102P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1272

Frekvenčný menič
FC-102P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
11 kW/15 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, IP21/Typ 1
RFI trieda A1/B (dl. kábl)(C1)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: B1
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-102P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 21.74 kg
Hmotnosť bez obalu 20.79 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427209343

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® HVAC Drive FC-
Séria 102 102
Menovitý výkon P11K 11 kW/15 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 4 380 – 480 V AC
Stupeň krytia E21 IP21/Typ 1
Filter RFI H3 RFI trieda A1/B (dl. kábl)(C1)
Brzda – bezpečné zastavenie X Bez brzdného striedača
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Vydanie softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť B1 B1
FC_Prehľad_produktov_100 NO_VIEW Nezobrazuje
Typový kód 1. časť FC-102P11KT4E21H3XGX
Typový kód 2. časť XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon pre preťaž. 110% [kW] 11
Výška [mm] 480,0
Šírka bez doplnku C [mm] 242,0
Hĺbka [mm] 260,0
Hĺbka s príslušenst. AB [mm] 260,0
Zdanlivý výkon [kVA] 16.6
Výkonové straty NO [W] 278
Výkonové straty NO [W] 278
Trvalý prúd (NO) [A] 24
Prerušovaný prúd (NO) [A] 26.4
Trvalý prúd (NO) [A] 21
Prerušovaný prúd (NO) [A] 23.1
Vypočít. brutto hmotnosť [kg] 21.8
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 21.5
Material Gross Weight 21.74
Material Net Weight 20.79
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Modelcode01 FC-102P11KT4E21H3XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality