FC-101PK25T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131L9792
Frekvenčný menič
FC-101PK25T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
0,25 kW/0,33 HP, Trojfázové
200 – 240 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1 (C2)
Bez brzdného striedača
Žiadny miest. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: H1
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Kód modelu:
FC-101PK25T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Basic Drive is the natural choice for the HVAC OEMer