FC-101P2K2T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9796

Frekvenčný menič
FC-101P2K2T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
2,2 kW/3,0 HP, Trojfázové
200 – 240 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1 (C2)
Bez brzdného striedača
Žiadny miest. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: H2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-101P2K2T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 3.807 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 3.5 Kilogram
Objem 16.53 Liter
EAN 5702427806856

 

A Option AX Žiadna možnosť A
Adaptation A X Štandardné káblové vstupy
Adaptation B X Žiadna adaptácia
B Option BX Žiadna možnosť B
Brake - Safe Stop X Bez brzdného striedača
C Option Software XX Žiadna softvérová možnosť
C0 Option MCO CX Žiadna možnosť C0
C1 Option X Žiadna možnosť C1
Calculated Gross Weight [kg] 4
Calculated Net Weight [kg] 3.7
Calculated Package Weight 0.3
Coating PCB C Povrchová úprava DPS
D Option DX Žiadna možnosť D
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Enclosure E20 (E20) IP20/rám
HELP CHAR H2T2
Kategória DrivePro EXCH Výmenná jednotka
Kód modelu 01 FC-101P2K2T2E20H4XXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
LCP X Žiadny miest. riad. panel
Mains Option X Žiadne možnosti sieť. nap.
Mains Voltage 2 200 – 240 V AC
Material Net Weight 3.5
Náhľad produktu (predvolený) Global (Standard)
Phase T Trojfázové
Power Rating P2K2 2,2 kW/3,0 HP
Product Catalog GLBL Globálny(Standard)
Product Hierarchy 87D4560160252
Product View (Switch) GLBL Globálne (štandardne)
Recommended Factory ERR01 Nedá sa určiť predajca
Recommended Plant ERR01 ERR01
RFI Filter H4 RFI trieda A1 (C2)
Skupina produktov FC- VLT® HVAC Drive FC-
Software Language Pack X Štandardný jazykový balík
Software Release SXXX Najn. vyd. štand. SW.
STAT NO 60252
Séria 101 101
Typový kód, časť 1 FC-101P2K2T2E20H4XXC
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendor ERR01 Nedá sa určiť predajca
Veľkosť konštrukcie H2 H2

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality