FC-101P1K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9795

Frekvenčný menič
FC-101P1K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
1,5 kW/2,0 HP, Trojfázové
200 – 240 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1 (C2)
Bez brzdného striedača
Žiadny miest. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: H1
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-101P1K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 2.3 Kilogram
Objem 16.53 Liter
EAN 5702427806849

 

A Option AX Žiadna možnosť A
Adaptation A X Štandardné káblové vstupy
Adaptation B X Žiadna adaptácia
B Option BX Žiadna možnosť B
Brake - Safe Stop X Bez brzdného striedača
C Option Software XX Žiadna softvérová možnosť
C0 Option MCO CX Žiadna možnosť C0
C1 Option X Žiadna možnosť C1
Calculated Gross Weight [kg] 2.7
Calculated Net Weight [kg] 2.4
Calculated Package Weight 0.3
Coating PCB C Povrchová úprava DPS
D Option DX Žiadna možnosť D
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Enclosure E20 (E20) IP20/rám
Gross Weight of the Item 2.7
HELP CHAR H1T2
Kategória DrivePro EXCH Výmenná jednotka
Kód modelu 01 FC-101P1K5T2E20H4XXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
LCP X Žiadny miest. riad. panel
Mains Option X Žiadne možnosti sieť. nap.
Mains Voltage 2 200 – 240 V AC
Material Net Weight 2.3
Material Number 101_SER||101_SER
Net Weight of the Item 2.4
Náhľad produktu (predvolený) Global (Standard)
Phase T Trojfázové
Plant from Orderline B901 B901
Power Rating P1K5 1,5 kW/2,0 HP
Product Catalog NO_VIEW Nezobrazuje
Product Hierarchy 87D4560160251
Product View (Switch) GLBL Globálne (štandardne)
Recommended Factory ERR01 Nedá sa určiť predajca
RFI Filter H4 RFI trieda A1 (C2)
Skupina produktov FC- VLT® HVAC Drive FC-
Software Language Pack X Štandardný jazykový balík
Software Release SXXX Najn. vyd. štand. SW.
STAT NO 60251
Séria 101 101
Typový kód, časť 1 FC-101P1K5T2E20H4XXC
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendor ERR01 Nedá sa určiť predajca
Veľkosť konštrukcie H1 H1

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality