FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
131L9801
Frekvenčný menič
FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
15 kW/20 HP, Trojfázové
200 – 240 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Žiadny miest. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: H6
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Kód modelu:
FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Basic Drive is the natural choice for the HVAC OEMer