FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0044

Frekvenčný menič
FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
0,55 kW/0,75 HP, Trojfázové
380 – 500 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (C1)
Brzdný striedač
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: A2
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 5.07 kg
Hmotnosť bez obalu 4.48 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427094376

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® AutomationDrive FC-
Séria 302 302
Menovitý výkon PK55 0,55 kW/0,75 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 5 380 – 500 V AC
Konštrukcia E20 (E20) IP20/rám
RFI filter H1 RFI trieda A1/B (C1)
Brzda – bezpečné zastavenie B Brzdný striedač
LCP G Grafický mies. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Vydanie softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Veľkosť konštrukcie A2 A2
Typový kód, časť 1 FC-302PK55T5E20H1BGX
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalóg produktov NO_VIEW NO VIEW
Výkon 160 % (HO) [KW] 0.55
Výška [mm] 268,0
Šírka bez doplnkov C [mm] 90,0
Šírka s dvoma doplnk. C [mm] 150,0
Hĺbka [mm] 205,0
Hĺbka s doplnkom A/B [mm] 220,0
kVA 1.25
Strata výk. pri vys. preť. [W] 42
Strata výk. pri vys. preť. [W] 42
Trvalý prúd (HO) [A] 1.8
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 2.88
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 1.6
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 2.56
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 4.93
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 4.41
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-302PK55T5E20H1BGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality