131B0003
Frekvenčný menič
FC-302P7K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
7,5 kW/10 HP, Trojfázové
380 – 500 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (C1)
Bez brzdného striedača
Žiadny miest. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: A3
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu
Menič VLT® AutomationDrive predstavuje koncept jedného meniča, ktorý riadi celý rad operácií od bežných až po servoaplikácie na akomkoľvek stroji alebo výrobnej linke.