FC-302P7K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P7K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0004

FC-302P7K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P7K5) 7,5 kW/10 HP, (5) 380 – 500 V AC,
(E20) IP20/rám,
(H1) RFI trieda A1/B (C1), (B) Brzdný striedač
(X) Žiadny miest. riad. panel,
A3
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-302P7K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 7.27 kg
Hmotnosť bez obalu 6.68 kg
Volume 22.04 l
EAN 5702427090606

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Skupina produktov FC- (FC-) VLT® AutomationDrive FC-
Séria 302 302
Menovitý výkon P7K5 (P7K5) 7,5 kW/10 HP
Fáza T (T) Trojfázové
Sieťové napätie 5 (5) 380 – 500 V AC
Kryt E20 (E20) IP20/rám
Filter RFI H1 (H1) RFI trieda A1/B (C1)
Brzda – bezpečné zastavenie B (B) Brzdný striedač
LCP X (X) Žiadny miest. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X (X) Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X (X) Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X (X) Žiadna adaptácia
Možnosť A AX (AX) Žiadna možnosť A
Možnosť B BX (BX) Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX (CX) Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X (X) Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX (XX) Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX (DX) Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť A3 A3
Typový kód 1. časť FC-302P7K5T5E20H1BXX
Typový kód 2. časť XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť dodávateľ
Hĺbka [mm] 205,0
Hĺbka s príslušenst. AB [mm] 220,0
Jazykový balík softvéru X (X) Štandardný jazykový balík
Katalóg produktov NO_VIEW NO VIEW
Material Gross Weight 7.27
Material Net Weight 6.68
Modelcode01 FC-302P7K5T5E20H1BXX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Prerušovaný prúd (HO) [A] 25.6
Prerušovaný prúd (HO) [A] 23.2
Prerušovaný prúd (NO) [A] NV
Prerušovaný prúd (NO) [A] NV
Trvalý prúd (HO) [A] 16
Trvalý prúd (HO) [A] 14.5
Trvalý prúd (NO) [A] NV
Trvalý prúd (NO) [A] NV
Vydanie softvéru SXXX (SXXX) Najn. vyd. štand. SW.
Vypočít. brutto hmotnosť [kg] 7.3
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 7
Výkon pre preťaž. 110% [kW] NV
Výkon pre preťaž. 150% [kW] NV
Výkon pre preťaž. 160% [kW] 7.5
Výkon pre preťaž. 180% [kW] NV
Výkonové straty HO [W] 225
Výkonové straty HO [W] 225
Výkonové straty NO [W] NV
Výkonové straty NO [W] NV
Výška [mm] 268,0
Výška zdiel.záťaže/rekup. [mm] NV
Zdanlivý výkon [kVA] 11.1
Zobrazenie produktu (prepínač) GLBL Globálne (štandardne)
Šírka bez doplnku C [mm] 130,0

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality