FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0005

Frekvenčný menič
FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
5,5 kW/7,5 HP, Trojfázové
380 – 500 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (C1)
Brzdný striedač
Žiadny miest. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Konštrukčná veľkosť: A3
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B

Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 6.95 kg
Hmotnosť bez obalu 6.42 kg
Volume 22.04 l
EAN 5702427090651

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FC- VLT® AutomationDrive FC-
Séria 302 302
Menovitý výkon P5K5 5,5 kW/7,5 HP
Fáza T Trojfázové
Sieťové napätie 5 380 – 500 V AC
Konštrukcia E20 (E20) IP20/rám
RFI filter H1 RFI trieda A1/B (C1)
Brzda – bezpečné zastavenie B Brzdný striedač
LCP X Žiadny miest. riad. panel
Povrch. úpr. DPS X Žiadna povrch. úpr. DPS
Možnosť sieťového napájania X Žiadne možnosti sieť. nap.
Adaptácia A X Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B X Žiadna adaptácia
Vydanie softvéru SXXX Najn. vyd. štand. SW.
Jazykový balík softvéru X Štandardný jazykový balík
Možnosť A AX Žiadna možnosť A
Možnosť B BX Žiadna možnosť B
C0 Možnosť MCO CX Žiadna možnosť C0
Možnosť C1 X Žiadna možnosť C1
Softvér pre možnosť C XX Žiadna softvérová možnosť
Možnosť D DX Žiadna možnosť D
Veľkosť konštrukcie A3 A3
Typový kód, časť 1 FC-302P5K5T5E20H1BXX
Typový kód, časť 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalóg produktov NO_VIEW NO VIEW
Výkon 160 % (HO) [KW] 5.5
Šírka s dvoma doplnk. C [mm] 190,0
kVA 9.01
Strata výk. pri vys. preť. [W] 187
Strata výk. pri vys. preť. [W] 187
Trvalý prúd (HO) [A] 13
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 20.8
Jednos. prúd (vys. preťa.) [A] 11
Preruš. prúd (vys. preťa.) [A] 17.6
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 6.95
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 6.42
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FC-302P5K5T5E20H1BXX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality